Føringsrende

Styretruget bruges til lange rejser. De understøtter en jævn drift med lav friktion af energikæderne og energirørene. Type af trug: Vi tilbyder styretrug fremstillet af korrosionsbestandigt aluminium, stål eller rustfrit stål. Levering detaljer: Trugene leveres i sektioner på 2 m.  Trugets sidedele kan forbindes med basen ved hjælp af skruer, svejsning eller et særligt igus® installationssæt. Det faste endemodul til styretruget er en hurtig løsning til montering af den stationære ende af en energikæde med et KMA-monteringsbeslag. Med dette modul er det nemt at fastgøre energikæden med plast-metal-monteringsbeslag (KMA) til føringstruget uden at bore.

Number of products: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!