Føringsrende

Styretruget bruges til lange rejser. De understøtter en jævn drift med lav friktion af energikæderne og energirørene. Type af trug: Vi tilbyder styretrug fremstillet af korrosionsbestandigt aluminium, stål eller rustfrit stål. Levering detaljer: Trugene leveres i sektioner på 2 m.  Trugets sidedele kan forbindes med basen ved hjælp af skruer, svejsning eller et særligt igus® installationssæt. Det faste endemodul til styretruget er en hurtig løsning til montering af den stationære ende af en energikæde med et KMA-monteringsbeslag. Med dette modul er det nemt at fastgøre energikæden med plast-metal-monteringsbeslag (KMA) til føringstruget uden at bore.

Antal produkter: 0
Desværre er der i øjeblikket ingen produkter i denne kategori. Har du brug for hjælp eller en skræddersyet løsning? igus’ LiveChat på® hjælper dig med det samme! Eller Send os en besked!