Motorstyring

Motorstyringssystemet igus D1 og D2 kan bruges til alle typer motorer. Med undtagelse af igus D3-motorstyringssystemet kan alle drives ved 48 V. igus D3-motorstyringssystemet fungerer med 24V. Motorstyringssystemerne D3, D7, D8 og D9 er beregnet til enkel automatisering direkte på styresystemet og kræver derfor ingen software og/eller pc. igus D1- og D2-motorstyringssystemerne kræver heller ikke yderligere softwareinstallation, men programmeres via webbrowsere. På denne måde kan indstillingerne parametriseres på pc'en, men også på tabletten og smartphonen. Det kræver ingen viden om programmering. Alle udgangstrin kan også fungere som slaver, hvilket gør dem alsidige.

Antal produkter: 0
Desværre er der i øjeblikket ingen produkter i denne kategori. Har du brug for hjælp eller en skræddersyet løsning? igus’ LiveChat på® hjælper dig med det samme! Eller Send os en besked!

Contact us

Contact details

Internt Salg
Internt Salg

igus-icon-phone+45 86 60 33 73

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h