Kobling

Koblingen har to forskellige aksestøtter: en firkantet og en rund. Den ekspanderende dornkobling fås dog kun med en rund aksestøtte. Elastomerne er lavet af TPU og kan udskiftes, hvis de er slidte. Desuden kan huldiametrene på motor- og aksesiden også konfigureres. Fordelene ved koblingerne fra igus er, at de har en shore-hårdhed på 98Sh A, og de har også en ekstrem temperaturbestandighed på -30°C til 100°C.

Antal produkter: 0
Desværre er der i øjeblikket ingen produkter i denne kategori. Har du brug for hjælp eller en skræddersyet løsning? igus’ LiveChat på® hjælper dig med det samme! Eller Send os en besked!

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning