Gearkasse til trinmotor

Motorgearkasser er udelukkende planetgear og har reduktionsforhold. Fordelene ved gearkasserne er, at de har en levetid på op til 30.000 timer, er vedligeholdelsesfrie og smørefrie. De har også en ekstrem temperaturbestandighed på -10 °C til 90 °C. Motorens gearkasser fås i to forskellige størrelser. Flangestørrelsen på 60 mm passer til stepmotorer og EC/BLDC-motorer i størrelse NEMA 23 og 24 - flangemål 56 mm og 60 mm. Motorens gearkasse med en flangestørrelse på 90 mm passer til den store NEMA 34 - flangestørrelse 86 mm. For alle gearkasser kan man vælge mellem reduktionsforholdet: 3, 5, 10, 15, 20 og 40.

Antal produkter: 0
Desværre er der i øjeblikket ingen produkter i denne kategori. Har du brug for hjælp eller en skræddersyet løsning? igus’ LiveChat på® hjælper dig med det samme! Eller Send os en besked!

Contact us

Contact details

Internt Salg
Internt Salg

igus-icon-phone+45 86 60 33 73

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h