Strømforsyninger

Brug drylin E-strømforsyninger til din automatisering. Strømforsyningerne passer til alle igus-motorstyringer og leverer de passende udgangsstrømme til at drive hele motorserien fra igus. Udgangsspændingen på 24 V bruges klassisk til forsyning af trin- og jævnstrømsmotorer, eventuelt også til EC/BLDC-motorer. Desuden kan hele automationsmaskinen inklusive hovedcontrolleren, såsom PLC (Programmable Logic Controller) eller IPC (Industrial PC), forsynes af strømforsyningsenheden. 48V-strømforsyningerne anbefales til højere hastigheder på step- eller EC/BLDC-motorer. Strømforsyningerne er monteret i styreskabet på en DIN-skinne (TS-35). Oplev alle produkter i onlinebutikken nu.

Antal produkter: 0
Desværre er der i øjeblikket ingen produkter i denne kategori. Har du brug for hjælp eller en skræddersyet løsning? igus’ LiveChat på® hjælper dig med det samme! Eller Send os en besked!

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning