Skift sprog :
CFU honeycomb trækaflastning sparer tid, giver fleksibilitet og er takket være den tribologisk optimerede klemmeeffekt mere skånsom mod materialer ved montering af e-chain®. Forskellige kabler kan nemt trækaflastes i et enkelt lag.
Udnyttelsen er enkel, hurtig og fleksibel, og kablerne kan nu nemt udskiftes. Den særlige struktur gør det muligt at fastgøre kabler med en diameter fra 2 til 17 mm hurtigt.
| Varenr. | Bi [mm] |
|---|---|
| CFU.V.64.40.100.25.01 | 100 |
| CFU.V.64.40.125.25.01 | 125 |
| CFU.V.64.40.150.25.01 | 150 |
| CFU.V.64.40.175.25.01 | 175 |
| CFU.V.64.40.200.25.01 | 200 |
| CFU.V.64.40.225.25.01 | 225 |
| CFU.V.64.40.275.25.01 | 275 |
| CFU.V.64.40.300.25.01 | 300 |
| CFU.V.64.40.325.25.01 | 325 |
| CFU.V.64.40.350.25.01 | 350 |
| CFU.V.64.40.375.25.01 | 375 |
| CFU.V.64.40.400.25.01 | 400 |



Se selv, hvor nemt det er at bruge, og bestil din gratis prøve i dag.
Prøven er fuldt funktionel for mange igus® energikæder.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h