1 fra 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Varenummer: MCI-02-02
- Materiale: iglidur® M250
- Form: Cliplejer
- Dimensioner:
- d1 0.125 in
- d2 0.1718 in
- b3 0.136 in
- Juster målene
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
iglidur® cliplejer er designet specielt til montering af aksler gennem metalplader. Af denne årsag har lejerne flanger i begge ender. Bøsningerne er fastgjort i metalpladen på begge sider efter indklipning.
iglidur® clip lejer er designet specifikt til montering af aksler gennem metalplader. Af denne årsag har lejerne flanger i begge ender. Lejerne er sikret i metalpladen på begge sider efter montering.
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?