iglidur® M250 dobbelt flangeleje, MCI, tommer

Akselgennemføring til metalplade

iglidur® M250 dobbelt flangeleje, MCI, tommer
iglidur® M250 dobbelt flangeleje, MCI, tommer drawing
1 fra 2
iglidur® M250 dobbelt flangeleje, MCI, tommer
iglidur® M250 dobbelt flangeleje, MCI, tommer drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: MCI-02-02
  • Materiale: iglidur® M250
  • Form: Cliplejer
  • Dimensioner:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1718 in
    • b3 0.136 in
  • Juster målene
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
iglidur® cliplejer er designet specielt til montering af aksler gennem metalplader. Af denne årsag har lejerne flanger i begge ender. Bøsningerne er fastgjort i metalpladen på begge sider efter indklipning.
iglidur® clip lejer er designet specifikt til montering af aksler gennem metalplader. Af denne årsag har lejerne flanger i begge ender. Lejerne er sikret i metalpladen på begge sider efter montering.
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning