1 fra 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Varenummer: A181PFFM-0608-06
- Materiale: iglidur® A181PF
- Form: Køb flangelejer
- Dimensioner:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Juster målene
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
- PTFE-fri
- God slidstyrke ved stuetemperatur
- Egnet til høje hastigheder
- Lav fugtoptagelse
- Høj medieresistens
- Ekstremt modstandsdygtig over for kanttryk
- Modstandsdygtig over for stød og slag
- Modstandsdygtige over for snavs og støv
- FDA-kompatibel
- I overensstemmelse med EU 10/2011
iglidur® A181PF | Det universelle leje til kontakt med fødevarer
PTFE-frit materiale baseret på vores gennemprøvede iglidur A181. iglidur® A181PF tilbyder både FDA- og 10/2011 EC-overensstemmelse. Den blå farve letter også den "optiske detektering", som ofte ønskes i fødevaresektoren. Direkte sammenlignelig med iglidur® A180 med hensyn til mekaniske specifikationer, temperatur- og modstand mod medier, er iglidur® A181PF endnu bedre med hensyn til slidstyrke i de fleste konstellationer.
typiske anvendelsesområder
Drikkevareindustrien
Fødevareindustrien
Medicinsk teknologi
Du kan finde flere mulige anvendelser her:
Industriløsninger
Brug vores filtermuligheder for at finde det rigtige produkt til dig
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® leje afhænger af materialet og vægtykkelsen. Fugtoptagelse og termisk ekspansion er afgørende for materialet. Bøsning med lav fugtoptagelse kan installeres med en lille lejefrigang. Følgende gælder for vægtykkelsen: Jo tykkere lejerne er, desto større skal lejefrigangen være.
Testprocedure
Montering
iglidur® lejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit tolerancer kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer en sikker press-fit af lejerne. Aksiale eller radiale forskydninger i huset undgås dermed pålideligt.
iglidur® - installation, limning, bearbejdning
PTFE-frit materiale baseret på vores gennemprøvede iglidur A181. iglidur® A181PF tilbyder både FDA- og 10/2011 EC-overensstemmelse. Den blå farve letter også den "optiske detektering", som ofte ønskes i fødevaresektoren. Direkte sammenlignelig med iglidur® A180 med hensyn til mekaniske specifikationer, temperatur- og modstand mod medier, er iglidur® A181PF endnu bedre med hensyn til slidstyrke i de fleste konstellationer.
typiske anvendelsesområder
Drikkevareindustrien
Fødevareindustrien
Medicinsk teknologi
Du kan finde flere mulige anvendelser her:
Industriløsninger
Hvornår skal det bruges?
| Hvor det ikke benyttes?
|
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® leje afhænger af materialet og vægtykkelsen. Fugtoptagelse og termisk ekspansion er afgørende for materialet. Bøsning med lav fugtoptagelse kan installeres med en lille lejefrigang. Følgende gælder for vægtykkelsen: Jo tykkere lejerne er, desto større skal lejefrigangen være.
Testprocedure
Montering
iglidur® lejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit tolerancer kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer en sikker press-fit af lejerne. Aksiale eller radiale forskydninger i huset undgås dermed pålideligt.
iglidur® - installation, limning, bearbejdning
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?