iglidur® A181PF, flangeleje, mm - A181FM

iglidur® A181PF, flangeleje, mm - A181FM
iglidur® A181PF, flangeleje, mm - A181FM drawing
1 fra 2
iglidur® A181PF, flangeleje, mm - A181FM
iglidur® A181PF, flangeleje, mm - A181FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: A181PFFM-0608-06
  • Materiale: iglidur® A181PF
  • Form: Køb flangelejer
  • Dimensioner:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Juster målene
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
  • PTFE-fri
  • God slidstyrke ved stuetemperatur
  • Egnet til høje hastigheder
  • Lav fugtoptagelse
  • Høj medieresistens
  • Ekstremt modstandsdygtig over for kanttryk
  • Modstandsdygtig over for stød og slag
  • Modstandsdygtige over for snavs og støv
  • FDA-kompatibel
  • I overensstemmelse med EU 10/2011
iglidur® A181PF | Det universelle leje til kontakt med fødevarer
PTFE-frit materiale baseret på vores gennemprøvede iglidur A181. iglidur® A181PF tilbyder både FDA- og 10/2011 EC-overensstemmelse. Den blå farve letter også den "optiske detektering", som ofte ønskes i fødevaresektoren. Direkte sammenlignelig med iglidur® A180 med hensyn til mekaniske specifikationer, temperatur- og modstand mod medier, er iglidur® A181PF endnu bedre med hensyn til slidstyrke i de fleste kon​stellationer.

typiske anvendelsesområder

Drikkevareindustrien
Fødevareindustrien
Medicinsk teknologi

Du kan finde flere mulige anvendelser her:
Industriløsninger

 
Hvornår skal det bruges?
  • Når FDA-overensstemmelse er påkrævet
  • Når et materiale, der er i overensstemmelse med 10/2011 EC, er påkrævet
  • Når et universelt materiale egnet til direkte kontakt med fødevarer er påkrævet
Hvor det ikke benyttes?
Brug vores filtermuligheder for at finde det rigtige produkt til dig 

Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® leje afhænger af materialet og vægtykkelsen. Fugtoptagelse og termisk ekspansion er afgørende for materialet. Bøsning med lav fugtoptagelse kan installeres med en lille lejefrigang. Følgende gælder for vægtykkelsen: Jo tykkere lejerne er, desto større skal lejefrigangen være.
Testprocedure

Montering
iglidur® lejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit tolerancer kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer en sikker press-fit af lejerne. Aksiale eller radiale forskydninger i huset undgås dermed pålideligt.
iglidur® - installation, limning, bearbejdning
 
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning