iglidur® H1, bøsning uden flange, mm - H1SM

Marathonløberen med høj medieresistens

iglidur® H1, bøsning uden flange, mm - H1SM
iglidur® H1, bøsning uden flange, mm - H1SM drawing
1 fra 2
iglidur® H1, bøsning uden flange, mm - H1SM
iglidur® H1, bøsning uden flange, mm - H1SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: H1SM-0304-05
  • Materiale: iglidur® H1
  • Form: Køb bøsninger uden flange
  • Dimensioner:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 5 mm
  • Juster målene
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
  • Fremragende slidstyrke ved stuetemperatur
  • Meget god slidstyrke ved mellemhøje temperaturer
  • Fremragende slidstyrke ved høje temperaturer
  • Egnet til meget høje hastighed
  • Fremragende friktionskoefficient
  • Meget lav fugtoptagelse
  • God slidstyrke under vand
  • Meget høj mediemodstand
  • Modstandsdygtig over for store belastninger (>60N/mm²)
  • Modstandsdygtige over for skimmelsvamp i henhold til DIN EN ISO 846

iglidur® H1 | Udholdende med høj modstand mod medier
iglidur® H1 er det første valg, når der kræves lang levetid under ekstreme omgivelsesforhold. Ekstrem slidstyrke er kombineret med fremragende modstandsdygtighed over for temperatur og medier - ikke kun i emballage- og fødevareindustrien eller bilindustrien.

Typiske anvendelser

salgsautomater
Drikkevareindustrien
Tekstilindustri
Emballageindustri

Find flere anvendelser her:
Industriløsninger
 

Hvornår skal det bruges?
  • Når maksimal levetid er påkrævet, påvirket af temperatur og fugtighed
  • Når lav friktionskoefficient ved høj temperatur er vigtig
  • Når normal aggressiv rengøring er påkrævet (spræjt, dampblæsning)
  • Til applikationer under motorhjelmen
Hvor det ikke benyttes?
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt 

Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejevæg, jo større skal spillerummet være.
Testmetoder

Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i huset. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet

Få mere at vide om iglidur® H1

Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning