iglidur® Z, bøsning uden flange, mm - ZSM

Ekstremt lang levetid under ekstreme betingelser

iglidur® Z, bøsning uden flange, mm - ZSM
iglidur® Z, bøsning uden flange, mm - ZSM drawing
1 fra 2
iglidur® Z, bøsning uden flange, mm - ZSM
iglidur® Z, bøsning uden flange, mm - ZSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: ZSM-0405-04
  • Materiale: iglidur® Z
  • igus-icon-info
    Dele fremstillet af materialet iglidur® Z er underlagt eksportrestriktioner. Den relevante formular vil blive sendt til dig, så snart vi har modtaget din bestilling.
  • Form: Muffelejer
  • Dimensioner:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Juster målene
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
  • Ekstremt lang levetid under ekstreme forhold, slidstærk og slagfast selv ved høje belastninger og temperaturer
  • Fremragende slidstyrke, især ved høje belastninger
  • Høj varmebestandighed
  • Til ekstreme belastninger
iglidur® Z – Ekstremt lang levetid under ekstreme forhold - Modstandsdygtig over for slitage & stød selv ved høje belastninger og temperaturer
 
  • Fremragende slidstyrke, specielt under høje belastninger
  • Høj varmebestandighed
  • Til ekstreme belastninger
  • Til høje overfladehastigheder
  • Resistent mod kantbelastning
  • Smøre- og vedligeholdelsesfrie
  • Standardudvalg fra lager
Ekstremt høj trykstyrke kombineret med høj elasticitet gør det muligt for iglidur® Z-lejer at opnå deres fremtrædende specifikationer i forbindelse med bløde aksler, kantbelastning og stød. Lejerne er også velegnede til temperaturer op til +250 °C.
 
Typiske anvendelsesområder
 
Entreprenørmaskiner
Glasindustrien
Luftfart
Maskinværktøj
Tekstilindustrien
 
Du kan finde flere anvendelser her:
Industriløsninger
 
Hvornår skal det bruges?
  • Til kontinuerlige temperaturer op til +250 °C på lang sigt eller +310 °C kortfristet
  • Når høj slidstyrke er påkrævet, især under høje radiale belastninger
  • Til høje overfladehastigheder
  • Til kantbelastning i forbindelse med høje overfladetryk
Hvor det ikke benyttes?
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt 
 
Installationshøjde og målesystem
Installationshøjde og tolerancer for iglidur® bøsninger er en funktion af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Glidelejer med lav fugtoptagelse kan designes med minimal lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder
 
Montering
iglidur® bøsninger er press-fit leje. Den indre diameter justeres først efter pressepasning i huset med den korrekte tolerance. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejet. Aksial eller radial bevægelse i huset er forebygget herved.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
 
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning