1 fra 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Varenummer: J350SI-0203-03
- Materiale: iglidur® J350
- Form: Køb bøsninger uden flange
- Dimensioner:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Juster målene
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
- Good wear resistance at room temperature
- Very good wear resistance at medium temperatures
- Good wear resistance at high temperatures
- Excellent coefficient of friction
- Very low moisture absorption
- Good wear resistance under water
- High media resistance
- Resistant to high loads (>60N/mm²)
- Mould resistant according to DIN EN ISO 846
iglidur® J350 | Udholdende med høj dimensionsstabilitet ved temperatur – kan anvendes på mange forskellige aksler og belastninger
Et fremragende bøsning til roterende applikationer – og det på mange forskellige stålaksel: I iglidur® J350 bøsninger med flange kan levetiden ofte forlænges betydeligt ved belastninger mellem 2 MPa og 50 MPa. Derudover gør den høje temperaturbestandighed det til et meget alsidigt materiale.
Typiske anvendelser
Salgsautomater
Automobilindustrien
Glasindustrien
Værktøjsmaskiner
Find flere anvendelser her:
Industriløsninger
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder
Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
Et fremragende bøsning til roterende applikationer – og det på mange forskellige stålaksel: I iglidur® J350 bøsninger med flange kan levetiden ofte forlænges betydeligt ved belastninger mellem 2 MPa og 50 MPa. Derudover gør den høje temperaturbestandighed det til et meget alsidigt materiale.
Typiske anvendelser
Salgsautomater
Automobilindustrien
Glasindustrien
Værktøjsmaskiner
Find flere anvendelser her:
Industriløsninger
Hvornår skal det bruges?
| Hvor det ikke benyttes?
|
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder
Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?