iglidur® K, bøsning uden flange, mm - KSM

Økonomisk til middeltemperaturer

iglidur® K, bøsning uden flange, mm - KSM
iglidur® K, bøsning uden flange, mm - KSM drawing
1 fra 2
iglidur® K, bøsning uden flange, mm - KSM
iglidur® K, bøsning uden flange, mm - KSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: KSM-0608-06
  • Materiale: iglidur® K
  • Form: Muffelejer
  • Dimensioner:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Flere iglidur® K dele
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
  • Alsidig og omkostningseffektiv til middeltemperaturer
  • Lav fugtoptagelse
  • Slidstærk
  • Økonomiske
  • Smøre- og vedligeholdelsesfri
  • Standardudvalg fra lager
iglidur® K | Alsidig og økonomisk til middeltemperaturer
 
  • Lav fugtoptagelse
  • Slidstærk
  • Økonomiske
  • Smøre- og vedligeholdelsesfri
  • Standardudvalg fra lager
iglidur® K er det økonomiske standardleje til mellemtemperaturer, lav fugtabsorbering og god miljøbestandighed.typiske anvendelsesområder

trykindustrien

plastmaskiner
medicinsk teknologi
emballageindustrien

Her finder du flere mulige anvendelser:
industriløsninger
 
Hvornår skal det bruges?
  • Når et økonomisk all-round leje er påkrævet
  • Til drift i våde miljøer
  • Når god slidstyrke er påkrævet ved mellemstore belastninger
Hvor det ikke benyttes?
Brug vores filtermuligheder til at finde det passende produkt

Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® lejerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. Fugtoptagelse og termisk ekspansion er afgørende for materialet. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan designes med minimal lejefrigang. Følgende gælder for vægtykkelsen: Jo tykkere lejerne er, desto større skal lejefrigangen være.
Testprocedure

Installation
iglidur® lejer er press-fit lejer. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit tolerancer kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejet. Aksiale eller radiale forskydninger i huset undgås dermed pålideligt.
iglidur® - installation, limning, bearbejdning
 
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning