Rene, velfungerende komponenter til printteknologi

Tech up & Cost down med bevægelsesplast til trykkeribranchen

Fordele ved vores produkter

  • Smøre-, korrosions- og vedligeholdelsesfri til brug 24/7
  • Ufølsom over for pulver under tryk og papirstøv
  • Vibrationsdæmpende og støjsvag drift
  • Plads- og vægtbesparende
  • Tilgængelig fra lager
  • Omkostningseffektiv
  • Komplet system eller individuelle komponenter fra batchstørrelse 1
  • Hurtig levering og nem installation
  • Lang, forudsigelig levetid
Stort skære- og bearbejdningsanlæg i en produktionshal til bannere og reklamemateriale.

De bedste produkter til printteknologi

igus E6 energikæde på en lineær føring.

Energikæde E6.1

  • Ekstremt støjsvag og vibrationsfattig
  • Konstant høj præcision og dynamik
  • Glat, kabelvenligt interiør
CF9-kabel med åbnet kappe og synlig indre opbygning.

chainflex kontrolkabel CF9

  • Til de højeste belastninger
  • Meget bøjningsresistent TPE-yderkappe
  • 4 års garanti
DryLin-W føringsvogn med to ruller og metalbeslag.

Lineær styring drylin W

  • Høj stivhed
  • Ufølsom over for snavs på grund af tør drift
  • Enkel montering, vedligeholdelsesfri
To cylindriske iglidur G-glidelejer af plast.

Glideleje iglidur G

  • Høj slidstyrke
  • Ufølsom over for støv og snavs
  • Omkostningseffektivt
Tre xiros kuglelejer i hvid, blå og mørkegrå står side om side.

Polymer-kugleleje xiros

  • Op til 40 % mere omkostningseffektivt end metallejer
  • 100 % smørefri
  • Temperaturbestandig fra -40 til +80 °C
igubal KSTM- og ESTM-ledlejer i sort med lyse lejeindsatser.

Sfærisk leje igubal

  • Op til 80 % lettere end metallejer
  • Tørløb med lav friktion
  • Modstandsdygtig over for støv og snavs

Succeshistorier

Vedligeholdelsesfri drevteknologi sikrer langtidsholdbar positionering af printhoveder hos Elried

drylin ZLW og drylin D1-Motorsteuerung i et Elried-printanlæg mærker en træklods.

Håndskriftsrobot arbejder præcist, stille og uden fejl takket være dry-tech komponenter

Skriverobot med drylin-komponenter skriver på papir.

Ren præcision i foldemaskiner med smørefrie lejekomponenter

Maskinenhed med ruller, føringer og sensor i et industrimodul.

Vibrationsfattig energikæde til høj printkvalitet i storformatprintere

Vector 2008 storformatprinter til trykkeprocessen.

Kabelføringer til pålidelig medieforsyning til storformatprintere

Materialefremføringssystem med papirbunker på paller ved en storformatprinter.

Transportruller med xiros-kuglelejer, 100% fri for smøremidler

Rullebane med røde ruller og advarselssymbol på en maskine.

Vedligeholdelsesfri gevindteknologi i bogscannere

Boggscanner med to læsearme og åben bogholder.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning