iglidur® R, bøsning uden flange, imperial - RSI

Omkostningseffektivt materiale, lav friktionskoefficient

iglidur® R, bøsning uden flange, imperial - RSI
iglidur® R, bøsning uden flange, imperial - RSI drawing
1 fra 2
iglidur® R, bøsning uden flange, imperial - RSI
iglidur® R, bøsning uden flange, imperial - RSI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: RSI-0305-03
  • Materiale: iglidur® R
  • Form: Shop sleeve bearings
  • Dimensioner:
    • d1 0.1875 in
    • d2 0.3125 in
    • b1 0.1875 in
  • Juster målene
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
  • Lav fugtoptagelse
  • Høj medieresistens
  • Modstandsdygtigt over for kanttryk
  • Modstandsdygtige over for stød og slag
  • Modstandsdygtige over for snavs og støv
  • Økonomisk materiale til højvolumenproduktion
iglidur® R | Prisbilligt materiale, lav friktionskoefficient

I udviklingen af iglidur® R som glidelejemateriale var der fokus på høj ydeevne og en meget lav pris. Især i Tørdrift skulle der opnås lav friktionskoefficient og slitage. Bøsninger lavet af iglidur® R understøttes af en kombination af solid smøremiddel. Det PTFE- og silikonefri materiale opnår en ekstremt lav friktionskoefficient ved tørdrift og kører stort set uden stick-slip-effekter.

Typiske anvendelsesområder

Motorcykel / scooter
Møbler / industriel type
Sport, fitness og genoptræning

Her finder du flere mulige anvendelser:
Industriløsninger
 
Hvornår skal det bruges?
  • Når der kræves høj slidstyrke ved lave belastninger
  • Når man leder efter et meget økonomisk leje
  • Når en meget lav friktionskoefficient i tørdrift er påkrævet
  • Når der opstår kantbelastning
  • Når du leder efter lav fugtoptagelse
  • Når PTFE og silikone ikke er tilladt i din anvendelse
Hvor det ikke benyttes?
Brug vores filtermuligheder til at finde det passende produkt

Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® lejerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. Fugtoptagelse og termisk ekspansion er afgørende for materialet. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan designes med minimal lejefrigang. Følgende gælder for vægtykkelsen: Jo tykkere lejerne er, desto større skal lejefrigangen være.
Testprocedure

Installation
iglidur® lejer er press-fit lejer. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit tolerancer kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejet. Aksiale eller radiale forskydninger i huset undgås dermed pålideligt.
iglidur® - installation, limning, bearbejdning
 
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning