1 fra 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Varenummer: H1SM-0304-05
- Materiale: iglidur® H1
- Form: Muffelejer
- Dimensioner:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 5 mm
- Juster målene
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
- Fremragende slidstyrke ved stuetemperatur
- God slidstyrke ved mellemhøje temperaturer
- Fremragende slidstyrke ved høje temperaturer
- Egnet til meget høje hastighed
- Fremragende friktionskoefficient
- Lav fugtoptagelse
- God slidstyrke under vand
- Meget høj mediemodstand
- Modstandsdygtig over for store belastninger (>60N/mm²)
- Resistent mod skimmel i henhold til DIN EN ISO 846
iglidur® H1 | Udholdende med høj modstand mod medier
iglidur® H1 er det første valg, når der kræves lang levetid under ekstreme omgivelsesforhold. Ekstrem slidstyrke er kombineret med fremragende modstandsdygtighed over for temperatur og medier - ikke kun i fødevare- og emballageindustrien eller bilindustrien.
typiske anvendelsesområder
salgsautomater
drikkevareindustrien
tekstilindustrien
emballageindustrien
Her finder du flere mulige anvendelser:
industriløsninger
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® lejerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. Fugtoptagelse og termisk ekspansion er afgørende for materialet. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan designes med minimal lejefrigang. Følgende gælder for vægtykkelsen: Jo tykkere lejer, jo større skal lejefrigangen være.
Testprocedure
Installation
iglidur® bøsninger er press-fit lejer. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit tolerancer kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejet. Aksiale eller radiale forskydninger i huset undgås dermed pålideligt.
iglidur® - installation, limning, bearbejdning
iglidur® H1 er det første valg, når der kræves lang levetid under ekstreme omgivelsesforhold. Ekstrem slidstyrke er kombineret med fremragende modstandsdygtighed over for temperatur og medier - ikke kun i fødevare- og emballageindustrien eller bilindustrien.
typiske anvendelsesområder
salgsautomater
drikkevareindustrien
tekstilindustrien
emballageindustrien
Her finder du flere mulige anvendelser:
industriløsninger
Hvornår skal det bruges?
| Hvor det ikke benyttes?
|
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® lejerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. Fugtoptagelse og termisk ekspansion er afgørende for materialet. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan designes med minimal lejefrigang. Følgende gælder for vægtykkelsen: Jo tykkere lejer, jo større skal lejefrigangen være.
Testprocedure
Installation
iglidur® bøsninger er press-fit lejer. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit tolerancer kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejet. Aksiale eller radiale forskydninger i huset undgås dermed pålideligt.
iglidur® - installation, limning, bearbejdning
Denne bøsning er egnet til hydrodynamiske anvendelser. Lær mere om dette emne.
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?