1 fra 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Varenummer: H4SM-0405-04
- Materiale: iglidur® H4
- Form: Muffelejer
- Dimensioner:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- b1 4 mm
- Juster målene
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
- Egnet til høje hastigheder
- Meget lav fugtoptagelse
- God slidstyrke under vand
- Meget høj mediemodstand
- Modstandsdygtig over for store belastninger (>60N/mm²)
iglidur® H4 | Bilindustriens standard for temperaturer op til +200°C
iglidur® H4 bøsning står for høj belastning, god slidstyrke og god temperaturbestandighed, når økonomiske aspekter også skal tages i betragtning. Temperaturer op til +200°C, tilladt overfladetryk op til 65MPa og fremragende kemisk resistens er blot nogle af de væsentlige egenskaber. Faste smøremidler reducerer friktionskoefficienten og understøtter slidstyrken, som er blevet væsentligt forbedret i forhold til iglidur® H2 bøsninger, som også er meget økonomiske.
Typiske anvendelser
Salgsautomater
Automotive
Emballageindustri
Find flere anvendelser her:
Industriløsninger
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder
Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
iglidur® H4 bøsning står for høj belastning, god slidstyrke og god temperaturbestandighed, når økonomiske aspekter også skal tages i betragtning. Temperaturer op til +200°C, tilladt overfladetryk op til 65MPa og fremragende kemisk resistens er blot nogle af de væsentlige egenskaber. Faste smøremidler reducerer friktionskoefficienten og understøtter slidstyrken, som er blevet væsentligt forbedret i forhold til iglidur® H2 bøsninger, som også er meget økonomiske.
Typiske anvendelser
Salgsautomater
Automotive
Emballageindustri
Find flere anvendelser her:
Industriløsninger
Hvornår skal det bruges?
| Hvor det ikke benyttes?
|
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder
Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?