iglidur® L250, bøsning uden flange, mm - L250SM

Til høje hastigheder

iglidur® L250, bøsning uden flange, mm - L250SM
iglidur® L250, bøsning uden flange, mm - L250SM drawing
1 fra 2
iglidur® L250, bøsning uden flange, mm - L250SM
iglidur® L250, bøsning uden flange, mm - L250SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: L250SM-0608-06
  • Materiale: iglidur® L250
  • Formular: Køb bøsninger uden flange
  • Dimensioner:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Juster målene
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
  • Fremragende friktionskoefficient
  • Modstandsdygtigt over for kanttryk
  • Modstandsdygtige over for stød og slag
iglidur® L250 | Til høje hastigheder
iglidur® L250 er et glidelejemateriale til høje hastigheder, hurtige glidende bevægelser og lav friktionskoefficient. iglidur® L250-materialet kan fremhæve disse fordele, særligt ved lave belastninger. Applikationer med disse fordele er ventilatorer, små motorer, hurtigt kørende sensorer eller magnetteknologien.

Typiske anvendelsesområder

Automobilindustrien

Her finder du flere mulige anvendelser:
Industriløsninger
 
Hvornår skal det bruges?
  • Til roterende anvendelser ved høj hastighed
  • Når der er krav om den højeste levetid
  • Til applikationer med lav belastning
  • Når der kræves et lavt støjniveau
  • For meget lav friktionskoefficient
Hvor det ikke benyttes?
Brug vores filtermuligheder til at finde det passende produkt

Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® lejerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. Fugtoptagelse og termisk ekspansion er afgørende for materialet. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan designes med minimal lejefrigang. Følgende gælder for vægtykkelsen: Jo tykkere lejerne er, desto større skal lejefrigangen være.
Testprocedure

Installation
iglidur® lejer er press-fit lejer. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit tolerancer kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejet. Aksiale eller radiale forskydninger i huset undgås dermed pålideligt.
iglidur® - installation, limning, bearbejdning
 
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning