1 fra 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Varenummer: ZSM-0405-04
- Materiale: iglidur® Z
- igus-icon-infoDele fremstillet af materialet iglidur® Z er underlagt eksportrestriktioner. Den relevante formular vil blive sendt til dig, så snart vi har modtaget din bestilling.
- Form: Muffelejer
- Dimensioner:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- b1 4 mm
- Juster målene
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
- Ekstremt lang levetid under ekstreme forhold, slidstærk og slagfast selv ved høje belastninger og temperaturer
- Fremragende slidstyrke, især ved høje belastninger
- Høj varmebestandighed
- Til ekstreme belastninger
iglidur® Z – Ekstremt lang levetid under ekstreme forhold - Modstandsdygtig over for slitage & stød selv ved høje belastninger og temperaturer
Typiske anvendelsesområder
Entreprenørmaskiner
Glasindustrien
Luftfart
Maskinværktøj
Tekstilindustrien
Du kan finde flere anvendelser her:
Industriløsninger
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt
Installationshøjde og målesystem
Installationshøjde og tolerancer for iglidur® bøsninger er en funktion af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Glidelejer med lav fugtoptagelse kan designes med minimal lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder
Montering
iglidur® bøsninger er press-fit leje. Den indre diameter justeres først efter pressepasning i huset med den korrekte tolerance. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejet. Aksial eller radial bevægelse i huset er forebygget herved.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
- Fremragende slidstyrke, specielt under høje belastninger
- Høj varmebestandighed
- Til ekstreme belastninger
- Til høje overfladehastigheder
- Resistent mod kantbelastning
- Smøre- og vedligeholdelsesfrie
- Standardudvalg fra lager
Typiske anvendelsesområder
Entreprenørmaskiner
Glasindustrien
Luftfart
Maskinværktøj
Tekstilindustrien
Du kan finde flere anvendelser her:
Industriløsninger
Hvornår skal det bruges?
| Hvor det ikke benyttes?
|
Installationshøjde og målesystem
Installationshøjde og tolerancer for iglidur® bøsninger er en funktion af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Glidelejer med lav fugtoptagelse kan designes med minimal lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder
Montering
iglidur® bøsninger er press-fit leje. Den indre diameter justeres først efter pressepasning i huset med den korrekte tolerance. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejet. Aksial eller radial bevægelse i huset er forebygget herved.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?