1 fra 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Varenummer: ATI-04
- Materiale: iglidur® A200
- Form: Køb trykskiver
- Dimensioner:
- d1 0.25 in
- d2 0.6201 in
- s 0.0902 in
- Juster målene
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
- FDA-konform, til lave hastigheder
- iglidur® A200-materialet overholder FDA's bestemmelser
- Til direkte fødevarekontakt
- Til lave hastigheder
- EU10/2011-konform
iglidur® A200 | FDA-konform, til lave hastigheder
typiske anvendelsesområder
fødevareindustrien
Du kan finde flere anvendelser her:
industriløsninger
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt
- iglidur® A200-materialet overholder FDA's bestemmelser
- Til direkte fødevarekontakt
- Til lave hastigheder
- Smøre- og vedligeholdelsesfrie
- Standardudvalg fra lager
typiske anvendelsesområder
fødevareindustrien
Du kan finde flere anvendelser her:
industriløsninger
Hvornår skal det bruges?
| Hvor det ikke benyttes?
|
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?