iglidur® A500, bøsning uden flange, imperial - A500SI

Medie- og temperaturspecialisten i fødevaresektoren

iglidur® A500, bøsning uden flange, imperial - A500SI
iglidur® A500, bøsning uden flange, imperial - A500SI drawing
1 fra 2
iglidur® A500, bøsning uden flange, imperial - A500SI
iglidur® A500, bøsning uden flange, imperial - A500SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: A500SI-0203-03
  • Materiale: iglidur® A500
  • Form: Muffelejer
  • Dimensioner:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Juster målene
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
  • Meget lav fugtoptagelse
  • God slidstyrke under vand
  • Meget høj mediemodstand
  • Modstandsdygtigt over for kanttryk
  • Modstandsdygtige over for stød og slag
  • Modstandsdygtig over for store belastninger (>60N/mm²)
  • FDA-kompatibel
  • I overensstemmelse med EU 10/2011
iglidur® A500 | Den udholdende ved højere temperaturer i fødevaresektoren
Glidelejer lavet af iglidur® A500 er godkendt til direkte kontakt med fødevarer. De har en usædvanlig god kemisk resistens og er derfor velegnede til de sværeste anvendelser i miljøet af maskiner til fødevareindustrien. Selvom iglidur® A500 er et meget blødt materiale, har det også en fremragende trykstyrke, selv ved høje temperaturer.

Typiske anvendelser

Drikkevareindustrien
Fødevareindustrien
Medicinsk teknologi

Find flere anvendelser her:
Industriløsninger

 
Hvornår skal det bruges?
  • Når FDA-overensstemmelse er påkrævet
  • Når der kræves høj kemisk resistens
  • Når der kræves god slidstyrke
  • Temperaturbestandig fra -100°C til +250°C
Hvor det ikke benyttes?
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt 

Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder

Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i huset. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
 
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning