1 fra 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Varenummer: QTM-3254-015
- Materiale: iglidur® Q
- Form: Trykskiver
- Dimensioner:
- d1 32 mm
- d2 54 mm
- d4 43 mm
- d5 4 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- Flere iglidur® Q dele
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
- Til høje belastninger – slidbestandig på mange aksler
- Fremragende slidstyrke, specielt under ekstreme belastninger
- Anbefalet til ekstreme pv værdier
- Gode friktionskoefficienter
iglidur® Q | Til høje belastninger – slidstærk på mange aksler
slidstyrke. Fra et radialt tryk på 25MPa overgår det selv lejer fremstillet af det meget slidbestandige iglidur® W300. Specifikke faste smøremidler, der er præcist integreret i materialet, sikrer, at den vedligeholdelsesfrie tørdrift er garanti under enhver belastning.
typiske anvendelsesområder
Landbrug
Entreprenørmaskiner
Den offentlige transport
Du kan finde flere anvendelser her:
Industriløsninger
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt
- For fremragende slidstyrke, især ved ekstreme belastninger
- Anbefalet til ekstreme PV-værdier
- God friktionskoefficient
- Modstandsdygtig over for snavs
- Smøre- og vedligeholdelsesfrie
- Standardudvalg fra lager
slidstyrke. Fra et radialt tryk på 25MPa overgår det selv lejer fremstillet af det meget slidbestandige iglidur® W300. Specifikke faste smøremidler, der er præcist integreret i materialet, sikrer, at den vedligeholdelsesfrie tørdrift er garanti under enhver belastning.
typiske anvendelsesområder
Landbrug
Entreprenørmaskiner
Den offentlige transport
Du kan finde flere anvendelser her:
Industriløsninger
Hvornår skal det bruges?
| Hvor det ikke benyttes?
|
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?