1 fra 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Varenummer: GLWTM-0815-005
- Materiale: iglidur® GLW
- Form: Køb trykskiver
- Dimensioner:
- d1 8 mm
- d2 15 mm
- s 0.5 mm
- h 0.2 mm
- Juster målene
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
- Økonomisk materiale til masseproduktion
- Anvendelser med statiske belastninger
- Økonomiske
- Smudsbestandig
- Modstandsdygtig over for vibrationer
- Smøre- og vedligeholdelsesfri
iglidur® GLW | Prisbilligt materiale til store batchstørrelser
Typiske anvendelsesområder
Automobilindustrien
Værktøjsmaskiner
Robotter
Du kan finde flere anvendelser her:
Industriløsninger
Brug vores filtermuligheder til at finde det passende produkt
- Anvendelser med statiske belastninger
- Økonomiske
- Smudsbestandig
- Modstandsdygtig over for vibration
- Smøre- og vedligeholdelsesfrie
Typiske anvendelsesområder
Automobilindustrien
Værktøjsmaskiner
Robotter
Du kan finde flere anvendelser her:
Industriløsninger
Hvornår skal det bruges?
| Hvor det ikke benyttes?
|
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?