Robotarm ved siden af en konfigurator til robotudstyr på orange baggrund.

Multi-akset energikæde til robotter - triflex® R

Butik

triflex R købskort med orange produkt- og indkøbsvognssymbol.

Produktinformation

Triflex R-produktinfo med lup og infosymbol.

Service, videoer, rådgivning...

2 konfiguratorer

triflex R-konfigurator med robotarm og energikæde til 3D-føring.

Oversigt over nye produkter

Gå til innovationer

Gratis TRC- og TRE-ærmeprøve

igus triflex R TRE TRC kabelbeskyttelsessystem med tre visninger.
  • Overbevis dig selv om produktets kvalitet
  • Hylsteret giver yderligere information om produktet, som måske ikke er synlig ved første øjekast
  • 5 kædeled TRE.50.080.0.B
  • 4 kædeled TRC.50.080.0
  • 1 monteringsbeslag med trækaflastning TR.50.01

Energiforsyning til Scara-robotter

Scara Cable Solution på en SCARA-robot i en produktionshal med detalje af kabelstyringen.

SCARA kabelløsning

  • Nominel slangebredde 29 mm (indvendig)
  • Størrelse 23 & 36 mm i planlægningsfasen
  • Rygraden til kabelføring på Scara-robotter
  • Let at eftermontere
  • Roterende montering
  • For at øge levetiden af korrugerede slanger, der bruges til Scara-robotter.
Clean SCARA Cable Solution på en SCARA-robot i et renrum med forstørret slangedetalje.

Ren SCARA-kabelløsning

  • Velegnet til renrum i henhold til IPA-certifikat ISO klasse 2
  • Sikrere føring af kabler og slanger i renrum
  • e-skin® soft er let at fylde
  • Alle komponenter kan udskiftes individuelt eftermonteres
  • Roterende montering
  • Over 2.000.000 testcyklusser er blevet udført i igus'® renrumstestlaboratorium

Anvendelsesområder + anvendelseseksempler fra vores kunder

Automatiseret robotsystem til produktion af brændstoftanke i en fabrikshal.

Yderligere robotprodukter

TRX revolutionerer energiforsyningen på robotter

  • TRX supplerer funktionerne i triflex-® -serien R og gørdem nu ogsåteleskopiske
  • Takket være deres patenterede konstruktion muliggør TRX-kædeled en længdekompensation på op til 36 % e i forhold til hinanden uden at miste forbindelsen til hinanden eller vridningsmodstanden.
  • Gummibåndet inde i TRX bringer altid kædeleddene tilbage til deres udgangspunkt, og tilbagetrækningskraften kan justeres viagummibåndet
  • Vægtreduktion på op til 83 % s i forhold til en løsning med et tilbagetrækningssystem (RSP)
  • TRX-designstudiet er i øjeblikket 100% kompatibelt med TRE.60.087.0.B, og andre kædestørrelser følger.

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning