iglidur® GLW, trykskive, mm - GLWTM

Økonomisk materiale til masseproduktion

iglidur® GLW, trykskive, mm - GLWTM
iglidur® GLW, trykskive, mm - GLWTM drawing
1 fra 2
iglidur® GLW, trykskive, mm - GLWTM
iglidur® GLW, trykskive, mm - GLWTM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: GLWTM-1426-015
  • Materiale: iglidur® GLW
  • Form: Køb trykskiver
  • Dimensioner:
    • d1 14 mm
    • d2 26 mm
    • d4 20 mm
    • d5 2 mm
    • s 1.5 mm
    • h 1 mm
  • Juster målene
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
  • Økonomisk materiale til masseproduktion
  • Anvendelser med statiske belastninger
  • Økonomiske
  • Smudsbestandig
  • Modstandsdygtig over for vibrationer
  • Smøre- og vedligeholdelsesfri
iglidur® GLW | Prisbilligt materiale til store batchstørrelser
 
  • Anvendelser med statiske belastninger
  • Økonomiske
  • Smudsbestandig
  • Modstandsdygtig over for vibration
  • Smøre- og vedligeholdelsesfrie
Som et alternativ til iglidur® G, er lejer fremstillet af iglidur® GLW-materiale tilgængelige til højvolumenapplikationer. Med lignende mekaniske specifikationer som iglidur® G, anbefales iglidur® GLW bøsninger primært til statiske belastninger. Hvor de dynamiske specifikationer for iglidur® G (i vid udstrækning) er uvæsentlige, er iglidur® GLW et meget økonomisk alternativ.
 
Typiske anvendelsesområder
 
Automobilindustrien
Værktøjsmaskiner
Robotter
 
Du kan finde flere anvendelser her:
Industriløsninger
 
Hvornår skal det bruges?
  • Når du har brug for et økonomisk universalleje til masseproduktion
  • Til høje, primært statiske belastninger
  • For lave til mellemstore hastigheder
Hvor det ikke benyttes?
Brug vores filtermuligheder til at finde det passende produkt
 
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning