iglidur® Q, skive, mm - QTM

Til høje belastninger – slidbestandig på mange aksler

iglidur® Q, skive, mm - QTM
iglidur® Q, skive, mm - QTM drawing
1 fra 2
iglidur® Q, skive, mm - QTM
iglidur® Q, skive, mm - QTM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: QTM-3254-015
  • Materiale: iglidur® Q
  • Form: Trykskiver
  • Dimensioner:
    • d1 32 mm
    • d2 54 mm
    • d4 43 mm
    • d5 4 mm
    • s 1.5 mm
    • h 1 mm
  • Flere iglidur® Q dele
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
  • Til høje belastninger – slidbestandig på mange aksler
  • Fremragende slidstyrke, specielt under ekstreme belastninger
  • Anbefalet til ekstreme pv værdier
  • Gode friktionskoefficienter
iglidur® Q | Til høje belastninger – slidstærk på mange aksler
 
  • For fremragende slidstyrke, især ved ekstreme belastninger
  • Anbefalet til ekstreme PV-værdier
  • God friktionskoefficient
  • Modstandsdygtig over for snavs
  • Smøre- og vedligeholdelsesfrie
  • Standardudvalg fra lager
iglidur® Q bøsninger er udviklet specielt til ekstreme belastninger. Under høje belastninger er iglidur® Q blandt de iglidur® materialer, der udviser den bedste
slidstyrke. Fra et radialt tryk på 25MPa overgår det selv lejer fremstillet af det meget slidbestandige iglidur® W300. Specifikke faste smøremidler, der er præcist integreret i materialet, sikrer, at den vedligeholdelsesfrie tørdrift er garanti under enhver belastning.
 
typiske anvendelsesområder
 
Landbrug
Entreprenørmaskiner
Den offentlige transport
 
Du kan finde flere anvendelser her:
Industriløsninger
 
 
Hvornår skal det bruges?
  • Til drejelige applikationer
  • For fremragende slidstyrke, især ved ekstreme belastninger
  • Anbefalet til ekstreme PV-værdier
  • Når der er brug for smudsafvisende lejer
Hvor det ikke benyttes?
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt 
 
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning