iglidur® W300, trykskive, imperial - W300TI

Den klassiske udholdende, meget slidstærk på (næsten) alle aksler

iglidur® W300, trykskive, imperial - W300TI
iglidur® W300, trykskive, imperial - W300TI drawing
1 fra 2
iglidur® W300, trykskive, imperial - W300TI
iglidur® W300, trykskive, imperial - W300TI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: WTI-0610-01
  • Materiale: iglidur® W300
  • Form: Trykskiver
  • Dimensioner:
    • d1 0.375 in
    • d2 0.625 in
    • s 0.04 in
    • h 0.04 in
  • Flere iglidur® W300 dele
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
Den klassiske udholdende, meget slidstærk på (næsten) alle aksler
  • Til særlig lang driftslevetid
  • Lav friktionskoefficient
  • Yderst høj slidbestandighed
iglidur® W300 | Den klassiske udholdende løber, meget slidstærk på (næsten) alle aksler
 
  • Over 400 dimensioner tilgængelige fra lager
  • Til særlig lang driftslevetid
  • Lav friktionskoefficient
  • Yderst høj slidbestandighed
  • Også egnet til bløde aksler
  • Modstandsdygtig over for snavs
  • Smøre- og vedligeholdelsesfrie
iglidur® W300 giver fremragende slidstyrke, selv i hårde miljøer eller ved brug med ru aksler. Dette materiale er det mest tolerante over for disse eksterne effekter ud af hele iglidur® serien.
 
typiske anvendelsesområder
 
salgsautomater
trykindustrien
træindustrien
maskinværktøj
 
Du kan finde flere anvendelser her:
industriløsninger
 
Hvornår skal det bruges?
  • Når der er brug for en særlig lang levetid
  • Når lave dynamiske friktionskoefficienter og høj slidstyrke er påkrævet
  • Til brug på 304 SS-aksler
  • Til meget ru aksler eller slibende medier
  • Smudsbestandig
Hvor det ikke benyttes?
Brug vores filtermuligheder til at finde det passende produkt
 
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning