iglidur® J, fjederbelastet flangeleje, mm

Den klassiske all-rounder med et fremragende pris-ydelsesforhold

iglidur® J, fjederbelastet flangeleje, mm
iglidur® J, fjederbelastet flangeleje, mm drawing
1 fra 2
iglidur® J, fjederbelastet flangeleje, mm
iglidur® J, fjederbelastet flangeleje, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: JVFL-12
  • Materiale: iglidur® J
  • Form: Forbelastede to-huls flangelejer
  • Dimensioner:
    • d1 12 mm
  • Juster målene
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
  • Høj slidstyrke
  • Støv- og smudsbestandige
  • Økonomiske
iglidur® J - vedligeholdelsesfrit flangeleje med to huller
 
Med denne type er det muligt at bruge iglidur®-glidelejer på steder, hvor de anbefalede tolerancegrænser for housing ikke er mulige. På grund af lejets type er det muligt at modå med høj belastning, selvom der stilles minimale krav til præcisionen af huset.
 
iglidur® J med to-huls flange dækker et ekstremt bredt område af forskellige krav. Materialet er ideelt til universelle applikationer, en sand 'all-rounder'. Typiske anvendelser omfatter mellem til høj belastning, mellemstore overfladehastigheder og middeltemperaturer. iglidur® J er tikæmperen blandt iglidur®-materialerne. Det klarer sig ekstremt godt i alle tekniske discipliner og er den klassiske all-rounder, primært med hensyn til de generelle, mekaniske, termiske og tribologiske specifikationer.
  • Meget god slidstyrke
  • Lav vægt
  • Smørefri
 
Hvornår skal det bruges?
  • Når der er brug for et fastskruet flangeleje
  • Når det ikke er tilstrækkeligt at bruge en clip bearing-løsning som pladegennemføring
  • Ved ekstremt høje absorptionstolerancer
  • Når press-fit af et press-in leje ikke er tilstrækkeligt til at sikre lejet aksialt
Hvor det ikke benyttes?
  • Når en yderligere vinkeljustering er påkrævet
  • Når en skrueforbindelse ikke er mulig
  • Når der kræves en lang vejledning
Brug vores filtermuligheder til at finde det passende produkt

Montering
 
Forskellige fastgørelsesmetoder overvejes afhængigt af belastningen. Ved lave radiale belastninger er det tilstrækkeligt at montere iglidur® flange-lejer på den ene overflade med blot to bolte. Ved højere radiale belastninger tilrådes det at støtte iglidur® flange-lejet i et hul på den forstærkede side i belastningens retning. Til dette hul er store tolerancer tilladt, da det kun tjener som yderligere støtte for iglidur® flange-lejet. For at opnå højere radiale belastninger i lejerne kan iglidur® flange-lejet presses ind i en anbefalet housing med H-tolerancer. De yderligere bolte sikrer lejets pasning i huset. Ingen specialværktøj eller udstyr er påkrævet for at installere iglidur® vedligeholdelsesfri flange-lejer. Selv justering af leje på aksel med flere lejer er let under installation.
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning