Køb færdigmonterede to-huls flangelejer

Find hurtigt og nemt de rigtige igus-lejer slørfri og forbelastet samt flange til din anvendelse i vores online shop.

Indtast dimensioner, miljøparametre og andre driftsbetingelser i filteret: Du får et overblik over egnede igus-katalogvarer med øjeblikkelig prisangivelse.

Du vil også få oplyst levetiden for vores holdbare, slørfri, forbelastede lejer med flange på baggrund af de oplysninger, du har angivet.

Vælg blandt 4 relevante tilbud

4 katalogdel | 0 specialdel

Skjul specialdele
iglidur® J
JVFL-10
Sprøjtestøbning
1,53 EUR / stk.
Leveringstid:
2 Dage
Levetid:
60.288 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensioner:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
10,00
12,00
30,00
14,00
15,00
iglidur® J
JVFL-12
Sprøjtestøbning
1,72 EUR / stk.
Leveringstid:
2 Dage
Levetid:
53.481 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensioner:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
12,00
14,00
36,00
16,00
18,00
iglidur® J
JVFL-16
Sprøjtestøbning
1,89 EUR / stk.
Leveringstid:
2 Dage
Levetid:
49.737 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensioner:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
16,00
18,00
48,00
20,00
24,00
iglidur® J
JVFL-20
Sprøjtestøbning
2,04 EUR / stk.
Leveringstid:
2 Dage
Levetid:
82.894 h
igus-icon-info-circle-gray
Dimensioner:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
20,00
23,00
60,00
26,00
30,00
igus-icon-arrow-pagination-left
igus-icon-arrow-pagination-right

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning