igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 2
- 80% hurtigere fyldning (sammenlignet med CFX trækaflastning), åbning i begge sider for montering på sekunder
- Fleksibel bikubetype for øget holdekraft
- Tribologisk optimeret bikubetype for den bedste holdekraft
- Forskellige kabel med diametre fra 2 mm til 17 mm kan let trækaflastes
- Kablerne kan nemt udskiftes
- Nem positionering af kabler
- Indre bredde [Bi]: 100 - 400 mm
- Indre højde [hi]: 62 mm
- For serie: E2.48, 3400, 3500, 3450, 3480, R2.48, 167, 168, E4.48L, R4.48L, E4.42, H4.42, R4.42, E61.52, E6.52, R6.52
igus-icon-lieferzeitCFU.V.64.40.100.25.01
100