Udfasningsmodel
igus-icon-lupe
- Til torsionsanvendelser
- PUR-kappe
- Skærmet
- Olie- og køleolieresistent
- Flammehæmmende
- Kantbestandig
- Hydrolyse- og mikroberesistent
- Garanti i op til 4 år
igus-icon-lieferzeitGIG9045001
4x(2x0,15)C
Ethernet/CAT5e/PoE
Lige på begge sider
igus-icon-info
Denne del er en udgået model.
igus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.
Maximum transmission length: 50 m
* igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!