igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 2
- Til de mest krævende applikationer
- TPE-kappe
- Kølemiddelresistent
- Kuldefleksibel
- Hydrolyse- og mikroberesistent
- Halogenfri
- Silikonefri
- UV-resistent
- PVC-fri
- Oliebestandige (i henhold til DIN EN 60811-404), modstandsdygtige over for bio-olier (i henhold til VDMA 24568 med Plantocut 8 S-MB testet af DEA)
- CFRIP®
- Garanti i op til 4 år
igus-icon-lieferzeitMAT90410312
4 stift
M12 cable socket
M12 cable connector
2
CF.INI-P4-M12-BG/M12-SG-2
igus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.