Shop efter Sensorkabler / aktuatorkabler (CF.INI)

Initiatorkabler, også kaldet sensor-/aktuatorkabler, forbinder styreenheder og forskellige sensorer, eller, i tilfælde af omvendt måleprincip, aktuatorer. Hyppigt anvendte forkortelser omfatter ini eller ini-kabel (flertal: inis).

Sensor- eller måletransducere omdanner fysiske størrelser som rotation, hastighed, afstand eller længde til analoge elektriske impulser. Itilfælde af en aktuator omdannes den målte elektriske strøm (symbol: I, enhed: ampere; A) eller spænding (symbol: U, enhed: volt; V) til temperatur, tryk eller drejningsmoment.  

Tilslutningskablet består af mindst tre kerner med et lille tværsnit på mellem 0,14 mm² og 0,34 mm². I det simpleste tilfælde er der brug for to kerner til at levere spændingen, mens den sidste kerne sender et I/O-signal. Til følsomme anvendelser findes der afskærmede versioner ud over de traditionelle ini-kabler for at undgå EMC-forstyrrelser (elektromagnetisk kompatibilitet).

Sensor-/aktuatorkabler til energikæder er kabler til bøjningsradier fra 4xd. CF.INI-kablerne er testet i e-kæder® med mange millioner cyklusser. De har forskellige godkendelser og overensstemmelser, f.eks. UL, CSA, CE Desina og oliebestandighed. Der findes forskellige kabelender til sensor-/aktuatorkablet.

  • Sensor-/aktuatorkabel med 4-5xd
  • Oliebestandige
Antal produkter: 0
Desværre er der i øjeblikket ingen produkter i denne kategori. Har du brug for hjælp eller en skræddersyet løsning? igus’ LiveChat på® hjælper dig med det samme! Eller Send os en besked!