iglidur® G, skive, mm - GTM

Den klassiske all-rounder med et fremragende pris-ydelsesforhold

iglidur® G, skive, mm - GTM
iglidur® G, skive, mm - GTM drawing
iglidur® G, skive, mm - GTM
1 fra 3
iglidur® G, skive, mm - GTM
iglidur® G, skive, mm - GTM drawing
iglidur® G, skive, mm - GTM
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: GTM-0408-005
  • Materiale: iglidur® G
  • Form: Trykskiver
  • Dimensioner:
    • d1 4 mm
    • d2 8 mm
    • d6 8 mm
    • s 0.5 mm
    • h 0.2 mm
  • Juster målene
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
  • Mest populære iglidur®-materiale på verdensplan
  • Høj slidstyrke
  • Støv- og smudsbestandige
  • Økonomiske
iglidur® G | Det universelle leje
 
  • Mere end 650 størrelser fra lager
  • Høj slidstyrke
  • Støv- og smudsbestandige
  • Økonomiske
  • Smøre- og vedligeholdelsesfrie
iglidur® G dækker en ekstremt bred vifte af forskellige krav – det er virkelig "all-rounder". Materialet er ideelt til universelle applikationer, en sand "all-rounder". Typiske anvendelser omfatter medium til høj belastning, mellemstore overfladehastighed og middeltemperaturer. iglidur® G er tikæmperen blandt iglidur®-materialerne. Det fungerer ekstremt godt i alle tekniske discipliner og er den klassiske all-rounder, primært med hensyn til de generelle, mekaniske, termiske og tribologiske specifikationer.
 
typiske anvendelsesområder
 
Landbrug
Automotive
Entreprenørmaskiner
Værktøjsmaskiner
Fitness og sport
 
Du kan finde yderligere applikationer her:
Industriløsninger
 
 
Hvornår skal det bruges?
  • Når der kræves et økonomisk allround højtydende leje
  • For lave til gennemsnitlige overfladehastigheder
  • Når lejet skal køre på forskellige akselmaterialer
  • Til drejende og roterende bevægelser
Hvor det ikke benyttes?
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt 
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning