1 fra 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Varenummer: XSM-0203-03
- Materiale: iglidur® X
- Form: Muffelejer
- Dimensioner:
- d1 2 mm
- d2 3.5 mm
- b1 3 mm
- Juster målene
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
- Fremragende slidstyrke ved høje temperaturer
- Velegnet til ekstremt høje hastigheder
- Meget lav fugtoptagelse
- Fremragende slidstyrke under vand
- Meget høj mediemodstand
- Modstandsdygtig over for store belastninger (>60N/mm²)
- Elektrisk ledende
- Modstandsdygtige over for skimmelsvamp i henhold til DIN EN ISO 846
iglidur® X | Kemikalie- og temperaturspecialisten, stabil op til 150MPa
iglidur® X er designet til højere hastighed end andre iglidur® leje på grund af dens høje temperaturbestandighed i forbindelse med høj trykstyrke og kemisk resistens.
Typiske anvendelser
Drikkevareindustri
Træindustri
Plastmaskiner
Luftfart
Renrum
Find flere anvendelser her:
Industrielle løsninger
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder
Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i huset. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
iglidur® X er designet til højere hastighed end andre iglidur® leje på grund af dens høje temperaturbestandighed i forbindelse med høj trykstyrke og kemisk resistens.
Typiske anvendelser
Drikkevareindustri
Træindustri
Plastmaskiner
Luftfart
Renrum
Find flere anvendelser her:
Industrielle løsninger
Hvornår skal det bruges?
| Hvor det ikke benyttes?
|
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsningerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan installeres med en mindre lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder
Montering
iglidur® glidelejer er press-fit leje. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i huset. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejerne. Aksiale eller radiale bevægelser i huset undgås pålideligt.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?