iglidur® M250, trykskive, imperial - M250TI

Den solide allrounder med fremragende vibrationsdæmpende egenskaber

iglidur® M250, trykskive, imperial - M250TI
iglidur® M250, trykskive, imperial - M250TI drawing
1 fra 2
iglidur® M250, trykskive, imperial - M250TI
iglidur® M250, trykskive, imperial - M250TI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: MTI-04
  • Materiale: iglidur® M250
  • Form: Trykskiver
  • Dimensioner:
    • d1 0.25 in
    • d2 0.6201 in
    • s 0.09 in
  • Juster målene
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
  • Robust all-rounder materiale
  • Fremragende vibrationsdæmpning
  • Modstandsdygtigt over for kanttryk
  • Høj slagfasthed
iglidur® M250 | Den robuste all-rounder med fremragende vibrationsdæmpende egenskaber
 
  • Over 450 dimensioner tilgængelig fra lager
  • Fremragende vibrationsdæmpning
  • Modstandsdygtig over for kantbelastning
  • Høj slagfasthed
  • Tykvægget i henhold til DIN 1850
  • Snavs kan indkapsles til beskyttelse af akslen
  • Smøre- og vedligeholdelsesfrie
Det selvsmørende glideleje af iglidur® M250 udmærker sig ved sin slagfasthed, vibrationsdæmpende egenskaber og slidstyrke. De er fremragende i vibrationsdæmpende anvendelser, hvor vibrationsdæmpning er nødvendig - typiske eksempler er sundheds- og fitnessudstyr og emballagemaskiner. Da de desuden kan indkapsle snavs, er de også velegnede til landbrugsmaskiner og haveredskaber.
 
typiske anvendelsesområder
 
landbrug
værktøjsmaskiner
møbel/industridesign
tekstilindustrien
 
Du kan finde flere anvendelser her:
industriløsninger
 
Hvornår skal det bruges?
  • Når lejerne udsættes for store
    mængder snavs
  • Når høj vibrationsdæmpning er påkrævet
  • For lave til mellemstore hastigheder
  • Når mekanisk rivning af vægoverfladen er nødvendig
  • Modstandsdygtig over for kantbelastning
  • Høj slagfasthed
  • Tykvægget i henhold til DIN 1850
Hvor det ikke benyttes?
Brug vores filtermuligheder for at finde det passende produkt
 
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® bøsninger er en funktion af materialet og vægtykkelsen. For hvert materiale, er fugtoptagelsen og termisk ekspansion afgørende faktorer. Glidelejer med lav fugtoptagelse kan designes med minimal lejefrigang. Reglen for vægtykkelse: Jo tykkere lejets væg er, desto større skal spillet være.
Testmetoder
 
Montering
iglidur® bøsninger er press-fit leje. Den indre diameter justeres først efter prespasning i huset med korrekt tolerance. Press-fit overdimensionen kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejet. Aksial eller radial bevægelse i huset er forebygget herved.
iglidur® - samlet, limet, bearbejdet
 
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning