igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 2
- Vibrationsdæmpende og forbindelig
- Koblingsmateriale: Aluminium
- TPU elastomer center
- Shore hårdhed 98 Sh A
- Temperaturområde -30°C til +100°C
igus-icon-lieferzeit-dotCOU-AR-K-140-000-32-32-B-AAAB
32
14
Kæbe-koblingen er forbindelsesleddet mellem aksens drivbolt og motorstiften. Aksesøjlen er firkantet, og motorbeslaget er rundt. Omgivet af de to beslag er elastomet, som kan udskiftes. Både radialt og aksialt spil kompenseres af dette vibrationsdæmpende element.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h