chainflex® forbindelseskabel vinklet M12 x 1, CF.INI CF98

Udfasningsmodel
MAT90410303 product image
igus-icon-lupe
  • Til tung anvendelse og specielt små bøjeradier op til 4 x d
  • TPE-kappe
  • Kølemiddelresistent
  • Hydrolyse- og mikroberesistent
  • Halogenfri
  • Silikonefri
  • UV-resistent
  • PVC-fri
  • Oliebestandige (i henhold til DIN EN 60811-404), modstandsdygtige over for bio-olier (i henhold til VDMA 24568 med Plantocut 8 S-MB testet af DEA)
  • Garanti i op til 4 år
igus-icon-lieferzeitMAT90410303
4 stift
M12 angled socket
M12 cable connector
2
CF98.INI-P4-M12-BW/M12-SG-2
igus-icon-info

Denne del er en udgået model.

InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.