Udfasningsmodel
igus-icon-lupe
- Til tung anvendelse og specielt små bøjeradier op til 4 x d
- TPE-kappe
- Kølemiddelresistent
- Hydrolyse- og mikroberesistent
- Halogenfri
- Silikonefri
- UV-resistent
- PVC-fri
- Oliebestandige (i henhold til DIN EN 60811-404), modstandsdygtige over for bio-olier (i henhold til VDMA 24568 med Plantocut 8 S-MB testet af DEA)
- Garanti i op til 4 år
igus-icon-lieferzeitMAT90410306
3 stift
M8 cable socket
M8 cable connector
2
CF98.INI-P3-M8-BG/M8-SG-2
igus-icon-info
Denne del er en udgået model.
igus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.