1 fra 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Varenummer: HSD350SM-0608-06
- Materiale: iglidur® HSD350
- Form: Muffelejer
- Dimensioner:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Flere iglidur® HSD350 dele
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
- God slidstyrke ved stuetemperatur
- God slidstyrke ved mellemhøje temperaturer
- Fremragende friktionskoefficient
- Meget høj mediemodstand
- Modstandsdygtigt over for kanttryk
- Modstandsdygtige over for stød og slag
- Egnet til dampsterilisering
iglidur® HSD350 | Mediebestandigt og hygiejnisk til en lav pris
Det nye materiale muliggør kontinuerlig hygiejnisk brug, herunder regelmæssig sterilisering, til et fremragende pris-ydelsesforhold.
typiske anvendelsesområder
Fluidteknologi
Medicinsk teknologi
Her finder du yderligere mulige anvendelser:
Industriløsninger
Brug vores filtermuligheder til at finde det passende produkt
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® lejerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. Fugtoptagelse og termisk ekspansion er afgørende for materialet. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan designes med minimal lejefrigang. Følgende gælder for vægtykkelsen: Jo tykkere lejerne er, desto større skal lejefrigangen være.
Testprocedure
Installation
iglidur® lejer er press-fit lejer. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit tolerancer kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejet. Aksiale eller radiale forskydninger i huset undgås dermed pålideligt.
iglidur® - installation, limning, bearbejdning
Det nye materiale muliggør kontinuerlig hygiejnisk brug, herunder regelmæssig sterilisering, til et fremragende pris-ydelsesforhold.
typiske anvendelsesområder
Fluidteknologi
Medicinsk teknologi
Her finder du yderligere mulige anvendelser:
Industriløsninger
Hvornår skal det bruges?
| Hvor det ikke benyttes?
|
Tolerancer og målesystem
Installationshøjden og tolerancerne for iglidur® lejerne afhænger af materialet og vægtykkelsen. Fugtoptagelse og termisk ekspansion er afgørende for materialet. Bøsninger med lav fugtoptagelse kan designes med minimal lejefrigang. Følgende gælder for vægtykkelsen: Jo tykkere lejerne er, desto større skal lejefrigangen være.
Testprocedure
Installation
iglidur® lejer er press-fit lejer. Den indre diameter justeres kun til den passende tolerance efter presning i housing. Press-fit tolerancer kan være op til 2 % af den indre diameter. Dette sikrer sikker press-fit montering af lejet. Aksiale eller radiale forskydninger i huset undgås dermed pålideligt.
iglidur® - installation, limning, bearbejdning
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?