chainflex® servokabel CF29.D

CF29.15.15.02.01.D product image
igus-icon-lupe
1. Belastning ekstruderet oliebestandige TPE-forbindelse 2. High flexural strength flettet kobberskærm 3. Kilefyldning ekstruderet 4. Ekstremt high flexural strength par flettet kobberskærm 5. Strømkerne med kontrolelementer snoret omkring kerne med høj trækstyrke 6. Speciæl leder med høj flexural strength
igus-icon-lupe
1 fra 2
CF29.15.15.02.01.D product image
1. Belastning ekstruderet oliebestandige TPE-forbindelse 2. High flexural strength flettet kobberskærm 3. Kilefyldning ekstruderet 4. Ekstremt high flexural strength par flettet kobberskærm 5. Strømkerne med kontrolelementer snoret omkring kerne med høj trækstyrke 6. Speciæl leder med høj flexural strength
  • Til de mest krævende applikationer
  • TPE-kappe
  • Oliebestandige (i henhold til DIN EN 60811-404), modstandsdygtige over for bio-olier (i henhold til VDMA 24568 med Plantocut 8 S-MB testet af DEA)
  • Halogenfri
  • Silikonefri
  • Overordnet afskærmning
  • PVC-fri
  • Garanti i op til 4 år
igus-icon-lieferzeit-dotCF29.15.15.02.01.D
(4G1,5+(2x1,5)C)C