Buskabel | USB 3.0, PUR, tilslutning A: USB 3.0 type A, åben ende, længde 7m

USB9540202 product image
igus-icon-lupe
  • Til applikationer med middelbelastning
  • PUR-kappe
  • Overordnet afskærmning
  • Kølemiddelresistent
  • Kantbestandig
  • Oliebestandige (i henhold til DIN EN 50363-10-2)
  • Op til 4 års garanti
igus-icon-lieferzeitUSB9540202
(2x(2xAWG28)+2x(2xAWG28)C)C
USB 3.0
Lige på den ene side/åben kabelende
7
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 3 m * igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!