igubal® stangende med hungevind
igubal® stangender er korrosionsfrie og kan anvendes uden problemer i barske miljøer. I fugtige eller våde miljøer er de resistente mod svage syrer og alkalier. Deres modstandsdygtighed over for snavs og støv bør bemærkes.
Hus lavet af iguton G-materiale, til høje temperaturer, høj kemisk resistens. Egnet til temperaturer fra -40°C til +200°C på lang sigt
Her er den sfæriske kugle fremstillet af iglidur® X, som er defineret ved sin kombination af høj temperaturbestandighed med høj trykstyrke samt modstandsdygtighed over for kemikalier. Som et resultat er iglidur® X designet til højere hastighed end andre iglidur® leje.
- Vedligeholdelsesfri tør drift
- Ekstremt økonomisk
- Ingen smøring
- Høj stivhed
- Meget høj holdbarhed ved varierende belastninger
- Kompensering af justeringsfejl
- Kompensering af kantbelastninger
- Snavs-, støv- og fnugbestandige
- Modstandsdygtig over for korrosion og kemikalier
- Kan anvendes i flydende medier
- Høj vibrationsdæmpning
- Egnet til roterende, oscillerende og lineære bevægelser
- Indre ring placeret i hus med meget lavt spil
- Meget letvægts
typiske anvendelsesområder- Cykelproduktion
- Anlægskonstruktion
- Pakkemaskiner
- Offshore
Du finder mange yderligere anvendelsesområder på vores industriløsninger
Hvornår skal det bruges?- Hvis du vil spare vægt
- For roterende, oscillerende og lineære bevægelser
- Hvis der forekommer højfrekvente svingninger/vibrationer
- Hvis støjsvag drift er påkrævet
- Hvis du har brug for en elektrisk isolerende del
- Når der kræves korrosionsmodstand
- I kombination med pneumatiske cylindre og gasfjedre
- Hvis der kræves kemisk resistens
- Hvis der kræves høj stivhed
| Hvor det ikke benyttes?- Hvis temperaturerne er højere end +200 °C
- Hvis rotationshastigheder højere end 0,5 m/s er påkrævet
- Hvis der forekommer meget høje træk- og aksialkræfter
- Når anvendelser med hydrauliske cylindre planlægges
- Hvis diametre over 30 mm er påkrævet
Brug vores filtermuligheder til at finde det passende produkt |
Tolerancerigubal® lejeelementerne kan bruges med forskellige tolerancer afhængigt af hver anvendelse. De er designet med en stor lejefrigang i standardproduktet, hvilket muliggør sikker drift selv under høje periferihastigheder. Den indre rings boring er fremstillet til en standardtolerance på E10. Aksel skal også opfylde de anbefalede tolerancer h6 og h9.
Kontroller den indre diameter Koefficienter for glidende friktion og hastighed
En vigtig fordel ved vedligeholdelsesfrie igubal® sfæriske lejer er, at hurtige, rotationsbevægelser af en monteret aksel finder sted direkte i den sfæriske del, der er lavet af iglidur®-materialer. Fordelen ved dette plast/stål bøsning er, at der er mulighed for høj hastighed selv i Tørdrift. Under hensyntagen til de radiale belastninger kan der opnås maksimale overfladehastigheder på op til 0,5 m/s roterende. I modsætning hertil finder vinkelbevægelser af de sfæriske lejer sted ved den sfæriske kugle ydre diameter. De vedligeholdelsesfri igubal® lejeelementer tillader også lineære bevægelser af aksel.
UV-bestandighed
Korrosionsbestandigheden af igubal® lejer er af særlig værdi for udendørs anvendelse. igubal® lejer er permanent modstandsdygtige over for UV-stråler. En lille farveændring (mørk farvning) af den sfæriske kugle på grund af UV-stråling og andet vejr påvirker ikke de mekaniske, elektriske eller termiske specifikationer.