Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
DK(DA)

igubal® - Tekniske data


igubal® kuglekalotter af iglidur® W300

Kuglekalot i standard ledlejer er af iglidur® W300, et materiale, der udmærker sig ved at have den laveste friktionskoefficient og en ekstremt lav stick-slip-effekt. Det sidstnævnte er særlig vigtigt ved lav belastning og ekstremt langsomme bevægelser.

Fordele:

Smidig, hårdfør termoplastisk legering

Meget lave overfladefriktionskoefficienter ved tør drift

Høje holdetider

Vibrationsdæmpning

Hårdfør ved hyppige vinkelbevægelser

Fremragende slidstyrke

Vedligeholdelsesfri tør drift

Fremragende kemikaliebestandighed

Egnet til roterende, svingende and lineare bevægelser

Også egnet til bløde aksler


igubal® lejeblok lavet af igumid G og iguton G

Standard lejeblokken til dimensionsserie E og K er lavet af Igumid G, en yderst slagfast, forstærket polymer med lange fibre. Til anvendelser fra +80 °C til +200 °C er lejeblokken i dimensionsserie E fremstillet af iguton G.

Fordele:

letvægts

Ideel friktionspartner til iglidur® W300 kuglekalotter

høj mekanisk styrke

slag- og stødfast

Korrosionsbestandig

kemikaliemodstandsdygtig

formstabil

Temperaturbestandig op til +200 °C


X = temperatur [°C]
Y = trækbrudstyrke i procent [%]
 
Figur 02: Indflydelsen af temperaturen på den maksimale trækstyrke for igubal® ledhovedleje
 
igubal® driftstemperatur
  Standard HT-Version
Laveste -30 °C -40 °C
Højeste, langtids +80 °C +200 °C
Højeste, korttids +120 °C +240 °C
Tabel 02: Temperaturgrænser for igubal® lejeelementer
Skruegevind Opdeling [mm]
M 2 0,40
M 3 0,50
M 4 0,70
M 5 0,80
M 6 1,00
M 8 1,25
M 10 1,50
M 10 F 1,25
M 12 1,75
M 12 F 1,25
M 14 2,00
M 16 2,00
M 16 F 1,50
M 18 1,50
M 20 1,50
M 20 2,50
M 22 1,50
M 24 2,00
M 27 2,00
M 30 2,00
Tabel 03: Gevindstigninger for igubal® ledhovedlejer
Medium Modstand
  Standard HT-Version
Alkoholer + to 0 +
Kulbrinte + +
Fedt og olier, uden additiver + +
Brændstoffer + +
Fortyndede syrer 0 to - + to 0
Stærke syrer - + til -
Fortyndede baser + +
Stærke baser 0 +
+ resistent   0 betinget resistent   - ikke-resistent
Alle specifikationer ved stuetemperatur [+20°C]
 
Tabel 04: Kemikaliebestandighed af igubal® lejeelementer
Nominel diameter [mm]
Tolerance
  Fald af diameter Diameter hængning
0 til 3 x,01 x,05
> 3 til 6 x,02 x,07
> 6 til 10 x,02 x,08
> 10 til 18 x,03 x,10
> 18 til 30 x,04 x,12
> 30 til 50 x,05 x,15
Tabel 05: Tolerance af den indvendige diameter for sfæriske kugler
venstre: uegnet testværktøj, måledorn for kort
højre: forkert testværktøj, måleskive
Tolerancetest med måledorn

Anvendelsesområde:

igubal® lejeelementer kan benyttes uden problemer selv i barske miljøer. I fugtige eller våde miljøer, er lejerne korrosionsresistente, og resistente mod svage syrer og alkalier. Driftstemperaturen er fra -40 °C til +200 °C. Bestandigheden mod snavs og støv er enestående.
 
Lejerne i igubal® lejeelementer kan benyttes uden pakninger, selv under ekstremt kontaminerede betingelser. Dette gælder både for fint støv og groft smuds.
 

Detekterbar

Dele af metaldetekterbare igubal®-polymerlejer kan kontrolleres som fremmedlegemer med alle almindeligt anvendte parametre i metaldetektionsteknologi og sikrer dermed fødevarekvalitet.

Belastninger

Belastningsbæreevne for de vedligeholdelsesfri igubal® lejeelementer er meget høj ved normale omgivelsestemperaturer. igubal® lejeelementer optager store kræfter og vejer samtidig kun en femtedel af det normale metallejehus. De fremragende dæmpningsegenskaber skyldes, at plasticmaterialet i det todelte leje kan absorbere vibrationer i modsætning til stål.
 
I anvendelsen skal egenskaber, som er specifikke for plastic, såsom temperaturafhængighed og krybeegenskaber, dog tages med i overvejelserne. Derfor bør ledhovedlejets belastningskapacitet dog kontrolleres i praktisk efterprøvning ved høje konstante belastninger, lave hastigheder og ved højere temperaturer.
 

Overfladefriktionskoefficienter og hastigheder

En vigtig fordel ved de vedligeholdelsesfri igubal® lejeelementer er, at hurtige, roterende bevægelse for den monterede akse finder sted direkte i iglidur® W300 lejekuglen. Fordelen ved dette plastic/stål-glideleje er, at høje hastigheder kan opnås ved tør drift. Hvad angår radiale belastninger, kan man opnå maksimale overfladerotationshastigheder op til 0,5 m/s.

Ledlejets vinklede bevægelser finder derimod sted på lejekuglens sfæriske udvendige diameter.

De vedligeholdelsesfri igubal® lejeelementer tillader tilfældige lineare bevægelser af akslen.

Driftstemperaturer

igubal® lejeelementer bruges i temperaturinterval -30 °C til +80 °C. HT-versionen kan anvendes uafbrudt ved en temperatur på +200 °C. Tabel 02 viser indflydelsen af temperatur på bæreevnen for igubal® lejeelementerne.
 

Kemisk resistens

Både iglidur® W300 legekuglen og igumid G huset er modstandsdygtige over for svage baser, svage syrer, brændstoffer smat alle typer smøremidler. Fugtoptagelsen i igubal® svarer til cirka 1,3 vægt-% ved normale klimatiske forhold. Mætningsgrænse i vand er 6.5%. Dette bør overvejes i henhold til omgivelsernes indflydelse. HT-versionen kan anvendes for en højere kemikaliebestandighed.
 

Radioaktiv stråling

Selvindstillende igubal® lejer er resistente op til en strålingsintensitet på 3 x 102 Gy.

UV-bestandig

Korrosionsbestandigheden for igubal® lejeelementer gør dem særlig egnede til udendørsbrug. igubal® lejeelementer er permanent resistente mod UV-stråler. En mindre farveændring (mørk) af kuglen fra UV-stråling eller anden atmosfærisk eksponering har ingen indvirkning på de mekaniske, elektriske eller termiske egenskaber.

Tolerancer

igubal® lejeelementer kan også bruges med forskellige tolerancer i henhold til hver anvendelse. De er designet med stort slør i standardproduktet, hvilket muliggør sikker drift selv ved høje periferihastigheder. Hullet i den indvendige ring har en tolerance i henhold til E10. Akslerne bør have en tolerance mellem h6 og h9. Tolerancerne er angivet i tabellen. Kontakt os hvis du har brug for lavere eller andre lejetolerancer.