xirodur® B180 | All-rounderen med J3-holder
Høje hastigheder fører til høje centrifugalkrafter for kuglerne i lejet. Dette accelererer kuglerne udad. Holdermaterialet kræver en bestemt stabilitet, ellers ville holderlommerne udvide sig, hvilket gav kuglerne mere spil og beægelsesfrihed . Hvis kuglerne ikke længere kan opretholde den korrekte position, opstår der mere slitage, og lejet svigter hurtigere end forventet. Ud over forstærkende materialer, som øger styrken af holdermaterialet, opstår der glidende friktion mellem kuglerne og holderen. Faste smøremidler forbedrer glideevnen. Derfor anvender vi iglidur® materialer til holdere. De indeholder tilsætningsstoffer, der forbedrer stabiliteten og glideegenskaberne.
Typiske anvendelsesområder:
- Køleblæsere
- Ventilatorer
- Pumper

Tech up:
- Levetid op til 21x længere end standard B180 kugleleje all-rounder

Cost down:
- Længere vedligeholdelsesintervaller

bevis:

bæredygtighed:
- Miljøvenlig, ingen ekstra smøremidler er nødvendige
- igus® understøtter den cirkulære økonomi i plast og investerer i kemisk genindvinding. Mere på: igus.eu/sustainability
Hvornår skal det bruges?
- Når jeg har brug for en økonomisk all-rounder
- Hvis anvendelsestemperaturen er mellem -40°C og +80°C
- Når applikationen er under vand
Hvor det ikke benyttes?
Tolerancer og målesystem:
tolerancerne for den indre og ydre diameter afhænger af monteringsdimensionen. Disse er ofte ca. ±0,05 mm til den nominelle størrelse. Lejeringene er normalt sprøjtestøbte og har naturligvis en vis ovalitet. Derfor anvendes skydelæren til at måle 90° til sprøjtepunktet (hvis tilgængeligt) over hele lejets bredde. Dimensionerne og tolerancerne er designet på en sådan måde, at de opfylder en let press-fit i hånden ved brug af en H7-holder og h6-aksel. En yderligere lokaliseringsstuds ved hjælp af en låsering (aksel) og snapring (hus) anbefales for at forhindre aksial forskydning.

Anbefalinger til installation:

1. Hus (tolerance H7)
2. Forside (kugler synlige)
3. Bagside (holder synlig)
4. Press-fit kuglelejet, forside først
5. Installer aksel (tolerance h6) med affasning
6. En lokaliseringsstuds skal leveres