xiros® deep groove ball bearing xirodur® B180, up to 21x longer service life, glass balls

BB-626-B180-35-GL product image
igus-icon-lupe
BB-626-B180-35-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 2
BB-626-B180-35-GL product image
BB-626-B180-35-GL technical drawing
  • Up to 21 times longer service life compared to the previous endurance runner xirodur B180 due to iglidur® J3 cage
  • Application temperature: -40 °C to +80 °C
  • Ring material: xirodur® B180
  • Cage material: iglidur® J3
  • Ball material: Glass
igus-icon-lieferzeit-dotBB-626-B180-35-GL
19
6
6
626

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning