iglidur® X, flangeleje med to huller, mm

Kemikalie- og temperaturspecialisten, op til 150 MPa statisk

iglidur® X, flangeleje med to huller, mm
iglidur® X, flangeleje med to huller, mm drawing
1 fra 2
iglidur® X, flangeleje med to huller, mm
iglidur® X, flangeleje med to huller, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: XFL-10
  • Materiale: iglidur® X
  • Form: Flangelejer
  • Dimensioner:
    • d1 10 mm
  • Flere iglidur® X dele
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
  • Temperaturbestandig fra -100°C til +250°C i vedvarende drift
  • Opfylder kravene til brandsikkerhed fra den amerikanske Federal Aviation Administration (FAA) for interiør i flyvemaskiner
  • Universel kemikalieresistens
  • Høj kompressionsstyrke
iglidur® - vedligeholdelsesfrit flangeleje med to huller
 
Med denne type er det muligt at bruge iglidur®-bøsninger på steder, hvor de anbefalede tolerancegrænser for housing ikke er mulige. På grund af lejets type er det muligt at modå med høj belastning, selvom der stilles minimale krav til præcisionen af huset.
 
iglidur® X er kendetegnet ved sin kombination af meget høj temperaturresistens med høj kompressionsstyrke samt høj resistens over for kemikalier. iglidur® X er designet til højere hastighed end andre iglidur®-lejer.
  • Meget god slidstyrke
  • Opfylder kravene til brandsikkerhed fra den amerikanske Federal Aviation Administration (FAA) for interiør i flyvemaskiner
  • Lav vægt
  • Smørefri
 
Hvornår skal det bruges?
  • Når der er brug for et fastskruet flangeleje
  • Når det ikke er tilstrækkeligt at bruge en clip bearing-løsning som pladegennemføring
  • Ved ekstremt høje absorptionstolerancer
  • Når press-fit af et press-in leje ikke er tilstrækkeligt til at sikre lejet aksialt
Hvor det ikke benyttes?
  • Når en yderligere vinkeljustering er påkrævet
  • Når en skrueforbindelse ikke er mulig
  • Når der kræves en lang vejledning
Brug vores filtermuligheder til at finde det passende produkt

Montering
 
Forskellige fastgørelsesmetoder overvejes afhængigt af belastningen. Ved lave radiale belastninger er det tilstrækkeligt at montere iglidur® flange-lejer på den ene overflade med blot to bolte. Ved højere radiale belastninger tilrådes det at støtte iglidur® flange-lejet i et hul på den forstærkede side i belastningens retning. Til dette hul er store tolerancer tilladt, da det kun tjener som yderligere støtte for iglidur® flange-lejet. For at opnå højere radiale belastninger i lejerne kan iglidur® flange-lejet presses ind i en anbefalet housing med H-tolerancer. De yderligere bolte sikrer lejets pasning i huset. Ingen specialværktøj eller udstyr er påkrævet for at installere iglidur® vedligeholdelsesfri flange-lejer. Selv justering af leje på aksel med flere lejer er let under installation.
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning