igubal® sfærisk leje
Brugen af sfæriske lejer forbindes som regel med højvægtsmaterialer, svær installation og høje omkostninger. Det meste af tiden er vedligeholdelse stadig nødvendig på lang sigt, og lejerne er kun korrosionsfri i specielle type. Rullelejer eller bøsninger svigter ofte for tidligt på grund af høje kantbelastninger, eller fordi de skal justeres, rives eller monteres igen for at kompensere for opstillingsfejl. igubal® sfæriske lejer sætter en stopper for alle disse ulemper og åbner op for mange nye muligheder for din konstruktion: de er nemme at håndtere, økonomiske, letvægts og robuste.
Huset er lavet af igumid G, en ekstremt slagfast, langfiberforstærket polymer. Egnet til temperaturer fra -30 °C til +80 °C på lang sigt.
I standard sfæriske lejer er den sfæriske kugle lavet af iglidur® W300-materiale, som er kendt for de laveste friktionskoefficienter i tørdrift og ekstremt lav tendens til stick-slip. Det er især vigtigt for lave belastning og meget langsomme bevægelser.
- Kompensation af forskydning og kantbelastninger
- Korrosionsbestandig
- Høj vibrationsdæmpning
- Fremragende vibrationsdæmpning
- Egnet til roterende, oscillerende og aksiale bevægelser
typiske anvendelsesområder- Fødevareindustri
- Jernbaneteknologi
- Bilindustrien
- Anlægskonstruktion
Du finder mange flere anvendelsesområder i vores Industriløsninger
Hvornår skal det bruges?- Til høje aksiale og radiale belastninger
- Når der kræves nem installation
- I tilfælde af trang installationsplads
- Hvis der kræves kemisk resistens
- Hvis der er brug for en økonomisk mulighed
- Hvis du har brug for smudsafvisende leje
- For at justere fejljusteringer
| Hvor det ikke benyttes?- Hvis temperaturerne er højere end +80 °C
- Hvis der kræves diametre over 30 mm
- Hvis der kræves rotationshastigheder på over 0,5 m/s
Brug vores filtermuligheder til at finde det passende produkt |
TolerancerVedligeholdelsesfri igubal® sfærisk leje har en tolerance i den indre diameter på E10. Akseltolerancen bør være mellem h6 og h9. Lejefrigangen muliggør en udvidelse af lejerne på grund af stigende temperaturer.
Tjek den indre diameter Monteringigubal® sfæriske lejer pressepasses ind i et anbefalet H7 housing og sikres lokalt aksialt. Præcis justering af lejehuset er ikke nødvendigt, da det sfæriske leje automatisk kompenserer for justeringsfejl.